Seznam produktů Rozvodky a rozvodné boxy

Filtry

Počet výsledků: 3

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STATUS_INDICATION_STR, helpText=Vyberte výrobky s/bez ukazatele stavu pro účely diagnostiky, helpImageUrl=]

Rozvodka Power - SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL - 1411048

Rozvodka Power, aplikace: Napájení energií, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Kov, počet zásuvných míst: 4, počet pólů: 4, kódování: T - Power, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ano, Univerzální; přípojka kmenového vedení: výměnné kmenové připojení 90°, stínění: ne, Diagnostický port, M12, kódování A, počet pólů: 12

Rozvodka Power - SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - 1413929

Rozvodka Power, aplikace: Napájení energií, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Kov, počet zásuvných míst: 4, počet pólů: 4, kódování: T - Power, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ano, Univerzální; přípojka kmenového vedení: výměnné kmenové připojení 90°, stínění: ne

Rozvodka Y - SAC-4PY-MT/2XFT VP - 1410632

Rozvodka Y, 4-pólový, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, Kódování T, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, Kódování T a Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, Kódování T

3 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť