Seznam produktů Rozvodné boxy

Filtry

Počet výsledků: 1

Skříňka pro snímače / akční členy - SACB-8/16-L- 5,0 80MC SCO - 1401199

Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Roboty a tažné řetězy, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Kov, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 5, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PUR bezhalogenový vysoce pružný, vysoce pružný, délka vedení: 5 m, stínění: ne

1 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť