Montážní rám VS-SC-RJ pro transceiver firmy AVAGO, typ: AFBR 5978Z, šedý, IP65/67
Montážní rám SC-RJ, IP67, pro zajištění push-pull, kov, se systémem Freenet, pro pravoúhlý montážní výřez, s těsněním a spojkou SC-RJ (pro POF, PCF & GOF), bez upevňovacích šroubů
Montážní rám SC-RJ, IP67, pro zajištění Push-Pull, kov, pro transceiver, pro pravoúhlý montážní výřez, s těsněním, bez připevňovacích šroubů
Montážní rám SC-RJ, IP67, pro zajištění push-pull, plast, se systémem Freenet, pro pravoúhlý montážní otvor, s těsněním a spojkou SC-RJ (pro POF, PCF & GOF), bez upevňovacích šroubů
Montážní rám SC-RJ, IP67, pro zajištění Push-Pull, plast, pro transceiver, pro pravoúhlý montážní výřez, s těsněním, bez připevňovacích šroubů
Montážní rám RJ45, pro vysílač-přijímač, IP67, pro zajištění Push-Pull, kov, pro pravoúhlý montážní otvor, s těsněním a upevňovacími šrouby
Optická spojka M12, duplex, vhodná pro všechna vlákna, s držákem na stěnu, krytí IP65
Transceiver s optickým vláknem M12, duplex, vlnová délka 650 nm pro 125 MBit/s, pro vlákna POF a PCF, pro montáž desek plošných spojů, připevňovací závit M16, s uzavírací krytkou, včetně rozhraní I²C pro dohled a řízení transceiveru
Transceiver s optickým vláknem M12, duplex, vlnová délka 1300 nm pro 125 MBit/s, pro vlákna GOF, pro montáž desek plošných spojů, připevňovací závit M16, s uzavírací krytkou, včetně rozhraní I²C pro dohled a řízení transceiveru
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.
zavrieť
"$pageName" na