Seznam produktů Automaty pro lisování koncovek

Filtry

Počet výsledků: 43

Nástroj pro lisování konektorů elektrický - CF 500-230V - 1208348

Univerzální elektrický lisovač pro vložení zápustek nejrůznějších kontaktních prvků

Nástroj pro lisování konektorů elektrický - CF 500-120V - 1208351

Univerzální elektrický lisovač pro vložení zápustek nejrůznějších kontaktních prvků

Příslušenství pro automaty a nástroje - CF 1000 SORT1,5 - 1204326

Příslušenství pro automat pro odizolování a lisování koncovek CF 1000, dopravní mísa pro pouzdra 0,50 - 1,5 mm²

Náhradní zápustka - CF 500/DIE TC 4 - 1212237

Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro svinuté kontakty s průměrem kolíku 2,5 a 4,0 mm (CK 2,5 ... CK 4,0) 0,14 ... 4 mm²

Náhradní zápustka - CF 500/DIE TC 10 - 1212260

Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro svinuté kontakty s průměrem kolíku 4 mm (CK 4,0) 6 ... 10 mm²

Náhradní zápustka - CF 500/DIE AI 6 - 1212238

Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro koncovky vodiče (A... a AI... ) 0,08 ... 6 mm²

Náhradní zápustka - CF 500/DIE AI 25 - 1212239

Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro koncovky vodiče (A... a AI... ) 10,16 a 25 mm²

Náhradní zápustka - CF 500/DIE SC 1,5 - 1212241

Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro Faston zásuvky a zástrčky (C-SCF... a C-SCM... ) 0,1 ... 1,5 mm²

Náhradní zápustka - CF 500/DIE SC 6 - 1212242

Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro Faston zásuvky a zástrčky (C-SCF... a C-SCM... ) 0,5 ... 6 mm²

Náhradní zápustka - CF 500/DIE RCT 4 - 1212243

Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro trubková kabelová oka 0,34 ... 4 mm²

43 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť