Seznam produktů Krycí profily

Filtry

Počet výsledků: 66

Krycí profil - AP 2 METER - 5022627

Krycí profil, pro zakrytí svorkovnic, osazuje se na nosič krytu AP 2-TU, popisovatelný zástrčnými štítky AP-ES. Na koncích a v odstupech cca 40 cm je potřeba nasadit nosič krytu. Dodává se v délce: 1 m

Krycí profil - AP 2 CM - 5022889

Krycí profil, pro zakrytí svorkovnic, osazuje se na nosič krytu AP 2-TU, popisovatelný zástrčnými štítky AP-ES. Na koncích a v odstupech cca 40 cm je potřeba nasadit nosič krytu. Maximální dodávaná délka: podle přání zákazníka

Nosič krytu - AP 2-TU - 5022630

Nosič krytu, k montáži na nosnou lištu NS 32 nebo NS 35/7,5, k upevnění krycího profilu AP 2, tloušťka 2 mm

novinka

Nosič krytu - AP 2-TU KS - 3034372

Plombovatelný nosič krytu, k montáži na NS 35/7,5 a upevnění nosné lišty AP 2, s plastovou rýhovanou maticí M5, potřebné místo: 2 mm

Krycí profil - AP 3 METER - 5022643

Krycí profil k zakrytí svorkovnic, upevňuje se nasunutím a zaklapnutím na nosič krycího profilu AP 3-TU, AP 3-TNS 35, popis vkládacím proužkem AP-ES. Na koncích a s odstupem cca 40 cm je třeba osadit nosič krycího profilu. Dodává se v délce: 1 m

Kryt - AP 3-TNS 32 - 5022669

Plombovatelný nosič krytu, k montáži na NS 32 a k upevnění nosné lišty AP 3, s plastovou rýhovanou maticí M5, potřebné místo: 13 mm

Kryt - AP 3-TNS 35 - 5022672

Plombovatelný nosič krytu, k montáži na NS 35/7,5 a upevnění nosné lišty AP 3, s plastovou rýhovanou maticí M5, potřebné místo: 13 mm

Krycí profil - AP 3 CM - 5022876

Krycí profil, pro zakrytí svorkovnic, osazuje se na nosič krytu AP 3-TU, AP 3-TNS 35, popisovatelný zástrčnými štítky AP-ES. Na koncích a v odstupech cca 40 cm je potřeba nasadit nosič krytu. Dodává se v délce: podle přání zákazníka

Krycí profil - AP 3 36MM LANG M.BOHR. - 5405851

Krycí profil, délka 36 mm, s upevňovacím otvorem

Nosič krytu - AP 3-TU - 5022656

Nosič krytu, k montáži na nosnou lištu NS 32 nebo NS 35/7,5, k upevnění krycího profilu AP 3, tloušťka 2 mm

66 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť