Seznam produktů Vedení a příslušenství

Filtry

Počet výsledků: 15

Rozvodka Y fotovoltaiky - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (-/++) - 1787726

Rozvodka Y fotovoltaiky, jmenovitý proud: 40 A, barva: černá, osazený se SUNCLIX - 1 x kolík (mínus) - 2 x zásuvka (plus); délka jednotlivého kabelu 0,12 m; odlišný počet uzlů a zákaznicky specifické délky kabelu jsou možné na vyžádání.

Rozvodka Y fotovoltaiky - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (+/--) - 1787739

Rozvodka Y fotovoltaiky, jmenovitý proud: 40 A, barva: černá, osazený se SUNCLIX - 1 x zásuvka (plus) - 2 x kolík (mínus); délka jednotlivého kabelu 0,12 m; odlišný počet uzlů a zákaznicky specifické délky kabelů jsou možné na vyžádání.

Kabelový kroužek - PV-1P-100,0/S01-2,5 - 1459509

Kabelový kotouč, PE-X černý, 1pólový, délka kabelu: 100 m

Kabelový kroužek - PV-1P-100,0/S02-4,0 - 1459511

Kabelový kotouč, PE-X černý, 1pólový, délka kabelu: 100 m

Kabelový kroužek - PV-1P-100,0/S03-6,0 - 1459524

Kabelový kotouč, PE-X černý, 1pólový, délka kabelu: 100 m

Kabelový kroužek - PV-1P-100,0/S04-10,0 - 1459537

Kabelový kotouč, PE-X černý, 1pólový, délka kabelu: 100 m

Kabelový kroužek - PV-1P-500,0/S01-2,5 - 1459540

Kabelový kotouč, PE-X černý, 1pólový, délka kabelu: 500 m

Sada adaptérů pro fotovoltaiku - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET - 1704982

Adaptérová souprava SUNCLIX umožňuje připojení konektorů SUNCLIX na konektor výrobce Multi Contact typu MC4, aniž by byly porušeny podmínky produktové záruky konektoru MC4.

Fotovoltaické konektory - PV-TC (+) 10-1,5M - 1780451

Zkušební zástrčka odblokovatelná bez použití nářadí pro aplikace s vysokými zásuvnými cykly

Fotovoltaické konektory - PV-TC (-) 10-1,5M - 1780464

Zkušební zástrčka odblokovatelná bez použití nářadí pro aplikace s vysokými zásuvnými cykly

15 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť