Provedení
Síťové rozhraní
Funkce
Axioline Smart Elements, Digitální výstupní modul, Bezpečné digitální výstupy: 4 (1kanálové osazení), 2 (2kanálové osazení), 24 V DC, 2 A, technika připojení: 2 vodič, krytí: IP20
Axioline Smart Elements, Digitální vstupní modul, Bezpečné digitální výstupy: 8 (1kanálové osazení), 4 (2kanálové osazení), 24 V DC, technika připojení: 3 vodič, krytí: IP20
Axioline Smart Elements, Analogový vstupní modul, analogové vstupy: 4, 4 mA ... 20 mA, technika připojení: 2 vodič, krytí: IP20
Axioline Smart Elements, Analogový vstupní modul, analogové vstupy: 4, 0 V ... 10 V, technika připojení: 2 vodič, krytí: IP20
Axioline Smart Elements, Modul snímání teploty, Analogové vstupy RTD: 4 (Pt 100), technika připojení: 3 vodič, krytí: IP20
Axioline Smart Elements, Analogový výstupní modul, Analogové výstupy: 4, 4 mA ... 20 mA, technika připojení: 2 vodič, krytí: IP20
Axioline Smart Elements, Analogový výstupní modul, Analogové výstupy: 4, 0 V ... 10 V, technika připojení: 2 vodič, krytí: IP20
Axioline Smart Elements, Digitální vstupní modul, Digitální vstupy: 16 , 24 V DC, technika připojení: 1 vodič, krytí: IP20
Axioline Smart Elements, Komunikační modul, rozhraní: RS-485, krytí: IP20
Axioline Smart Elements, Digitální výstupní modul, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 1 vodič, krytí: IP20
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.
zavrieť
"$pageName" na