Seznam produktů Antény a kabely pro trh USA

Filtry

Počet výsledků: 39

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frekvenční pásmo

  • Další volby
    Zavřít

    Frekvenční pásmo



Anténa - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-RPSMA - 2885676

Všesměrová anténa, 900 MHz, zisk: 2 dBi, polarizace: lineární, krytí: IP55, přípojka: RSMA (zástrčka)

Anténa - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 2867160

Všesměrová anténa, 900 MHz, zisk: 2 dBi, polarizace: lineární, úhel otevření: h 360°, krytí: IP65, přípojka: MCX (zástrčka), vč. 2m připojovacího kabelu a montážního úhlu pro montáž na stěnu

Anténa - RAD-ISM- 900-ANT-OMNI-0-N - 5604160

Všesměrová anténa, 900 MHz, zisk: 2 dBi, polarizace: lineární, úhel otevření: h 360°, přípojka: N (zdířka), vč. montážního úhlu pro montáž na stěnu

Anténa - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 2867791

Všesměrová anténa, 900 MHz, zisk: 5 dBi, polarizace: lineární, úhel otevření: h/v 360°/28°, krytí: IP65, přípojka: N (zdířka), vč. montážního úhlu a stožárových spon

Anténa - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - 2867199

Všesměrová anténa, 900 MHz, zisk: 7 dBi, polarizace: lineární, úhel otevření: h/v 360°/30°, krytí: IP65, přípojka: N (zdířka), vč. montážního úhlu a stožárových spon

Anténa - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 2885579

Všesměrová anténa, 900 MHz, zisk: 8 dBi, polarizace: lineární, úhel otevření: h/v 360°/15°, krytí: IP65, přípojka: N (zdířka), vč. montážního úhlu a stožárových spon

Anténa - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 2904801

Všesměrová anténa, krytí IP65, délka kabelu 1,8 m, přípojka RSMA (zástrčka)

Anténa - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Všesměrová anténa, 868 MHz / 900 MHz, zisk: 2 dBi, polarizace: lineární, úhel otevření: h/v 360°/50°, krytí: IP66, přípojka: N (zdířka), pro montáž do skříňového rozvaděče (volitelně: montáž na stěnu)

Anténa - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 2867801

Směrová anténa 868 MHz / 900 MHz, zisk: 5 dBi, polarizace: lineární, úhel otevření: h/v 168°/78°, krytí: IP65, přípojka: N (zdířka), vč. montážního úhlu a stožárových spon

Anténa - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 2867814

Směrová anténa 868 MHz / 900 MHz, zisk: 8,5 dBi, polarizace: lineární, úhel otevření: h/v 100°/62°, krytí: IP65, přípojka: N (zdířka), vč. montážního úhlu a stožárových spon

39 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť