Seznam produktů Antény a kabely

Filtry

Počet výsledků: 47

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frekvenční pásmo

  • Další volby
    Zavřít

    Frekvenční pásmo



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anténa - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Všesměrová anténa, 868 MHz, zisk: 4 dBi, polarizace: lineární, úhel otevření: h/v 360°/30°, krytí: IP67, odolná vůči mořské vodě, přípojka: N (zdířka), vč. montážního úhlu a stožárových spon, schválení ATEX a IECEx

Anténa - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Směrová anténa, 868 MHz, zisk: 3,5 dBi, polarizace: kruhová, úhel otevření: h/v 135°/90°, krytí: IP67, odolná vůči mořské vodě, přípojka: N (zdířka), vč. montážního úhlu a stožárových spon, schválení ATEX a IECEx

Anténa - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Kombinace rádiové antény s GPS s charakteristikou nesměrového zářiče, 2 m anténový kabel s kruhovou zástrčkou SMA (GSM/UMTS) a kruhovou zástrčkou R-SMA (GPS)

Anténa - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

Anténa GSM-UMTS, s charakteristikou nesměrového zářiče, 2m anténový kabel s kruhovou zástrčkou SMA

Anténa - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Širokopásmová mobilní rádiová anténa s montážním úhlem pro externí montáž. Anténní kabel 5 m s kruhovou zástrčkou SMA

Anténa - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

Všesměrová anténa, 2,4 GHz, zisk: 2 dBi, polarizace: lineární, úhel otevření: h/v 360°/75°, krytí: IP65, přípojka: MCX (zástrčka), vč. 1,5m připojovacího kabelu a montážního úhlu pro montáž na stěnu

Anténa - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

Směrová anténa, 2,4 GHz, zisk: 8 dBi, polarizace: lineární, úhel otevření: h/v 75°/70°, krytí: IP55, přípojka: SMA (zdířka), vč. montážního úhlu a stožárových spon

Anténa - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Všesměrová anténa, 2,4 MHz, zisk: 9 dBi, polarizace: lineární, úhel otevření: h/v 360°/15°, krytí: IP65, přípojka: N (zdířka), vč. montážního úhlu a stožárových spon

Anténa - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

Směrová anténa, 2,4 GHz, zisk: 19 dBi, polarizace: lineární, úhel otevření: h/v 17°/11°, krytí: IP65, přípojka: N (zdířka), vč. montážního úhlu a stožárových spon

Anténa - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Všesměrová anténa, 2,4 GHz, zisk: 5 dBi, polarizace: lineární, úhel otevření: h/v 360°/45°, krytí: IP55, přípojka: SMA (zástrčka)

47 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť