Seznam produktů Spouštění alarmu

Filtry

Počet výsledků: 2

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

SMS relé - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

Nástupce SMS relé: dohled analogových a digitálních hodnot přes mobilní rádiovou síť a spínání reléových výstupů na dálku. Komunikace probíhá přes SMS nebo GPRS (zasílání e-mailů). Rozmezí napájecího napětí 10 V ... 60 V DC.

SMS relé - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

Nástupce SMS relé: dohled digitálních hodnot přes mobilní rádiové spojení a spínání reléových výstupů na dálku. Komunikace probíhá přes SMS nebo GPRS (zasílání e-mailů). Rozmezí napájecího napětí 93 V ... 250 V AC.

2 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť