Seznam produktů Adaptér na nosnou lištu a adaptér pro přímou montáž pro rozvodné bloky push-in

Filtry

Počet výsledků: 7

novinka

Adaptér na nosnou lištu - PTFIX-NS35 - 3274054

Adaptér na nosnou lištu, šířka: 28,6 mm, výška: 11 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

novinka

Adaptér na nosnou lištu - PTFIX-NS35A - 3274056

Adaptér na nosnou lištu, šířka: 10,3 mm, výška: 12 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

novinka

Adaptér na nosnou lištu - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Adaptér na nosnou lištu, s funkcí koncového držáku, šířka: 10,3 mm, výška: 12 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

novinka

Adaptér na nosnou lištu - PTFIX-NS15A - 3274058

Adaptér na nosnou lištu, šířka: 10,3 mm, výška: 10,8 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 15

novinka

Adaptér na nosnou lištu - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Adaptér na nosnou lištu, s funkcí koncového držáku, šířka: 10,3 mm, výška: 10,8 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 15

novinka

Příruba - PTFIX-F - 3274060

Příruba, se šroubovací fixací, délka: 28,6 mm, šířka: 8,6 mm, výška: 21,7 mm, barva: šedá

novinka

Víko příruby - PTFIX 1,5-DF - 3003116

Víko příruby, se šroubovací fixací, délka: 19,9 mm, šířka: 2,2 mm, výška: 17,7 mm, barva: šedá

7 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť