Seznam produktů Příslušenství přepěťové ochrany pro techniku MaR

Filtry

Počet výsledků: 27

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

novinka

Kryt - TTC-3-LCP - 2908843

Koncový kryt jako zakončení řady svornic TERMITRAB complete TTC-3...

novinka

Kryt - TTC-6-LCP - 2908729

Koncový kryt jako zakončení řady svornic TERMITRAB complete TTC-6...

Oddělovací deska - PT-IQ-EX-H-PP - 2905024

Oddělovací deska pro nosné lišty NS-35/7,5 v izolované konstrukci (nosná lišta je izolovaná prostřednictvím výložníku „AB/NS“) pro zajištění rozměru vlákna 50 mm mezi řadičem a přepěťovou ochranou u systémů PT-IQ-EX.

Oddělovací deska - PT-IQ-EX-L-PP - 2905023

Oddělovací deska pro nosné lišty NS-35/7,5 pro zajištění rozměru vlákna 50 mm mezi řadičem a přepěťovou ochranou u systémů PT-IQ-EX.

Přípojka lištové sběrnice - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - 2906878

Konektor sběrnice na nosnou lištu pro systém PT-IQ k vytvoření dálkového hlášení a napájení při osazení modulu přepěťové ochrany.

Přípojka lištové sběrnice - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0/10 - 2905365

Konektor sběrnice na nosnou lištu pro systém PT-IQ k vytvoření dálkového hlášení a napájení při osazení modulu přepěťové ochrany.

Zástrčný můstek - PT-IQ-JUMPER-2.0 - 2906879

Zástrčný můstek pro základny PT-IQ pro zamezení chybovému hlášení při nezasunutém ochranném konektoru u PT-IQ-PTB.

Základna přepěťové ochrany - PT-IQ-5-BE-UT - 2905363

Základna pro ochranný konektor PLUGTRAB PT-IQ (5-HF, 4X1, 2X2)

27 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť