Seznam produktů Příslušenství přepěťové ochrany pro informační techniku

Filtry

Počet výsledků: 15

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

Síťový kabel - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288

Síťový kabel, CAT6, osazený konektory, 0,5 m

Síťový kabel - FL CAT6 PATCH 1,0 - 2891385

Síťový kabel, CAT6, osazený konektory, 1,0 m

Blok šroubových svorek - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Šroubová svorkovnice s rozpojovacími kontakty pro osazení ochranných hlavic CT a CTM Vložka v systémech MaR a telekomunikačních systémech. Provedení: 10 dvojvodičů

Zásobník - CTM 10-MAG - 2838610

Zásobník s uzemňovací přípojnicí k uložení až 10 ochranných hlavic LSA-PLUS (COMBITRAB CTM), k zasunutí do CT-TERMIBLOCK nebo odpojovací svorkovnice LSA-PLUS

Odpojovací lišta - CT 10-TL - 2765356

Odpojovací svorkovnice LSA-PLUS, k uložení ochranných modulů CTM a CT 10, provedení: 0 dvouvodičů, rozměr A: 124 mm.

Montážní třmen - CT 10-MB/ 3 - 2765372

Montážní třmen, k uložení 3 ks řadových odpojovacích svorkovnic nebo svorkovnic uzemňovacího vodiče Provedení: 10 dvouvodičů, rozměry A 104,5 mm, B 65 mm

Montážní třmen - CT 10-MB/10 - 2765385

Montážní třmen k uložení 10 ks řadových odpojovacích svorkovnic nebo svorkovnic uzemňovacího vodiče Provedení: 10 dvouvodičů, rozměry A 104,5 mm, rozměry B 245,5 mm

Zásobník - CT 10-2/2-GS - 2765398

Zásobník hrubé ochrany CT k uložení 20 dvouelektrodových plynových svodičů konstrukčního tvaru H, neosazený Provedení: 10 dvouvodičů

Zásobník - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

Zásobník hrubé ochrany CT k uložení 10 tříelektrodových plynových svodičů, neosazený Provedení: 10 dvouvodičů

Zásobník - CT 10-2/2-GS/3E-110AC - 2920829

Zásobník hrubé ochrany LSA-PLUS pro 10 dvojvodičů, osazený 10 tříelektrodovými plynovými bleskojistkami.

15 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť