Seznam produktů Příslušenství pro dohledové relé

Filtry

Počet výsledků: 10

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Síťový modul - EMD-SL-PS- 24AC - 2866103

Síťové moduly, výměnné, pro EMD-SL-..., napájecí napětí: 20,2 V AC ... 26,4 V AC

Síťový modul - EMD-SL-PS-110AC - 2866116

Síťové moduly, výměnné, pro EMD-SL-..., napájecí napětí: 88 V AC ... 121 V AC

Síťový modul - EMD-SL-PS-230AC - 2866129

Síťové moduly, výměnné, pro EMD-SL-..., napájecí napětí: 195 V AC ... 264 V AC

Síťový modul - EMD-SL-PS45-110AC - 2885281

Síťové moduly, výměnné, pro EMD-FL-..., napájecí napětí: 88 V AC ... 121 V AC

Síťový modul - EMD-SL-PS45-230AC - 2885294

Síťové moduly, výměnné, pro EMD-FL-..., napájecí napětí: 195 V AC ... 264 V AC

Síťový modul - EMD-SL-PS45-400AC - 2885304

Síťové moduly, výměnné, pro EMD-FL-..., napájecí napětí: 323 V AC ... 456 V AC

Síťový modul - EMD-SL-PS45-500AC - 2885317

Síťové moduly, výměnné, pro EMD-FL-..., napájecí napětí: 425 V AC ... 550 V AC

Síťový modul - EMD-SL-PS- 24DC - 2885359

Síťové moduly, výměnné, pro EMD-SL-..., napájecí napětí: 20 V DC ... 30 V DC

Síťový modul - EMD-SL-PS-120AC - 2885731

Síťové moduly, výměnné, pro EMD-SL-..., napájecí napětí: 108 V AC ... 132 V AC

Síťový modul - EMD-SL-PS45-120AC - 2885744

Síťové moduly, výměnné, pro EMD-FL-..., napájecí napětí: 108 V AC ... 132 V AC

10 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť