Seznam produktů Příslušenství pro přístrojové jističe

Filtry

Počet výsledků: 13

Základna - CB S-BE - 2905067

Pájecí základna pro montáž desky plošných spojů pro uchycení přístrojového jističe CB TM... nebo CB E...

Můstek - CB PT BRIDGE - 2801014

Propojka k můstkování kontaktů 1 a 2 pro základny CB

Můstek - CB RC BRIDGE - 2801616

Propojka k můstkování kontaktů 11 a 14 pro základny CB

Kryt patice - TMCP SOCKET M - 0916589

Patice, k souběžnému řazení, 2-pólová, k uložení dvou jednopólových jističů

Zakončovací kryt - TMCP CONNECT LR - 0916592

Zakončovací kryt, délka: 115 mm, šířka: 6 mm, barva: černá

Můstek - TMCP SB - 0916602

Můstek pro přenos signálu, zásuvný, k můstkovému propojení souhrnné signalizace při volném zásuvném kontaktním místě na patici TMCP SOCKET M

Kovový díl - SPRING-LOCK - 0713009

Pružinový uzávěr, k mechanickému zajištění při montáži nad hlavou, 1pólový

Nekonečný zásuvný můstek - FBST 21-PLC GY - 0901015

Nekonečný zásuvný můstek, délka: 21 mm, barva: šedá

Zástrčný můstek - FBST 500 TMCP - 0916615

Zástrčný můstek, délka: 500 mm, barva: stříbrná

Nekonečný zásuvný můstek - FBST 500 TMC-N GY - 0901028

Nekonečný zásuvný můstek, délka: 500 mm, barva: šedá

13 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť