Seznam produktů Příslušenství a označování

Filtry

Počet výsledků: 9

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



Jednoduchý zásuvný můstek - FBST 6-PLC RD - 2966236

Jednoduchý zásuvný můstek, délka: 6 mm, počet pólů: 2, barva: červená

Jednoduchý zásuvný můstek - FBST 6-PLC BU - 2966812

Jednoduchý zásuvný můstek, délka: 6 mm, počet pólů: 2, barva: modrá

Jednoduchý zásuvný můstek - FBST 6-PLC GY - 2966825

Jednoduchý zásuvný můstek, délka: 6 mm, počet pólů: 2, barva: šedá

Jednoduchý zásuvný můstek - FBST 8-PLC GY - 2967688

Jednoduchý zásuvný můstek, délka: 8 mm, počet pólů: 2, barva: šedá

Jednoduchý zásuvný můstek - FBST 14-PLC BK - 2967691

Jednoduchý zásuvný můstek, délka: 14 mm, počet pólů: 2, barva: černá

Nekonečný zásuvný můstek - FBST 500-PLC BN - 2967976

Nekonečný zásuvný můstek, délka: 500 mm, barva: hnědá

Napájecí svorka - PLC-ESK GY - 2966508

Svorka napájení, k přívodu až čtyř potenciálů / napájecích napětí, k montáži na NS 35/7,5

Jednoduchý zásuvný můstek - PLC-BP A1-14 - 2980283

Pasivní průchozí můstek, nasunutelný namísto relé nebo elektronického relé, přemosťuje svorku A1 a 14

Oddělovací deska - PLC-ATP BK - 2966841

Izolační deska, tloušťka 2 mm, pro osazení na začátek a na konec každé svorkovnice PLC. Dále slouží k: - optickému oddělení skupin, — bezpečnému a spolehlivému oddělení rozdílných napětí v sousedních rozhraních PLC podle ČSN EN 50178 (33 0610), oddělení

9 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť