Seznam produktů Příslušenství

Filtry

Počet výsledků: 536

novinka

Ochranný kryt - HC-STA-D15-BCSFS-PLR-BK - 1424374

Ochranný kryt D15, pro podélnou západku, materiál ochranného krytu: PC

novinka

Ochranný kryt - HC-STA-D15-HCLWS-PL-BK - 1424375

Ochranný kryt D15, s podélnou západkou, materiál ochranného krytu: PC

novinka

Ochranný kryt - HC-STA-D25-HCLWS-PL-BK - 1424400

Ochranný kryt D25, s podélnou západkou, materiál ochranného krytu: PC

novinka

Ochranný kryt - HC-STA-D25-BCSFS-PLR-BK - 1424401

Ochranný kryt D25, pro podélnou západku, materiál ochranného krytu: PC

novinka

Ochranný kryt - HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 1424417

Ochranný kryt D50, pro příčný zámek, materiál ochranného krytu: PA, výška: 19 mm, těsnění: ne

Ochranný kryt - HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - 1419270

Ochranný kryt D7, pro podélnou západku, materiál: PA, materiál ochranného krytu: PA, výška: 29,4 mm, těsnění: ano, Standard, se záchytnou šňůrou, Průměr oka záchytné šňůry: 25 mm, pro zásuvkové vložky

Ochranný kryt - HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - 1419271

Ochranný kryt D7, pro podélnou západku, materiál: PA, materiál ochranného krytu: PA, výška: 29,4 mm, těsnění: ne, Standard, se záchytnou šňůrou, Průměr oka záchytné šňůry: 25 mm, pro vložky s trny

Ochranný kryt - HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - 1419272

Ochranný kryt D7, pro podélnou západku, materiál: PA, materiál ochranného krytu: PA, výška: 30 mm, těsnění: ano, Standard, se záchytnou šňůrou, Průměr oka záchytné šňůry: 4 mm, pro zásuvkové vložky

Ochranný kryt - HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - 1419273

Ochranný kryt D7, pro podélnou západku, materiál: PA, materiál ochranného krytu: PA, výška: 30 mm, těsnění: ne, Standard, se záchytnou šňůrou, Průměr oka záchytné šňůry: 4 mm, pro vložky s trny

Ochranný kryt - HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK - 1418441

Ochranný kryt B6, se šroubovým zámkem, materiál: Hliníkový tlakový odlitek, materiál ochranného krytu: Al, výška: 32 mm, pro zvýšené požadavky prostředí a elektromagnetické slučitelnosti

536 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť