Seznam produktů Příslušenství

Filtry

Počet výsledků: 6

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DRIVE_STR, helpText=Zde zvolte tvar špičky ostří např. zářez, křížová drážka, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/51685_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Nástroj - SF-CCK 9 - 1212525

Klíč rozvaděče, z kovu, pro všechna běžná uzavření: 3-5 mm dvouzubý, 5, 6, 7-8, 9-10 mm čtyřhranný, 7, 8-9, 10-11 mm tříhranný, 6 mm zvláštní

Klíč ke skříni rozváděče - USS 4 - 1203149

Klíč rozvaděče, z kovu, pro všechny běžné rozvaděče

Momentový šroubovák - TSD-M 6NM - 1212226

Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 3 ‐ 6 Nm

Šroubová vložka - SF-BIT-PHSL 2-70 - 1212601

Šroubový bit, plus-minus PH/drážka, pohon E6,3-1/4", velikost: PH 2 x 70 mm, tuhý, vhodný pro držák podle DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

Ucpávkový šroub - AE LO CP SQ 8MM - 0899511

Ucpávkový šroub, pro polyesterové pouzdro s dveřmi, čtyřhran 8 mm, barva: béžová

Ucpávkový šroub - AE LOS CP SQ 8MM - 0899517

Ucpávkový šroub, pro polyesterové pouzdro s dveřmi, čtyřhran 8 mm, délka: 42 mm, průměr: 16,8 mm, barva: béžová

6 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť