Seznam produktů Příslušenství

Filtry

Počet výsledků: 1 632

novinka

Nosná opěra - AB-PTI 16/S - 3214022

Nosná opěra, délka: 77,7 mm, šířka: 2,2 mm, výška: 43,4 mm, počet pólů: 1, barva: modrá

Sklopný kryt - AH-ME 115X150X80 - 3240267

Kryt, k ochraně zapouzdřených konstrukčních dílů před dotykem a prachem

Sklopný kryt - AH-ME 145X150X80 - 3240266

Kryt, k ochraně zapouzdřených konstrukčních dílů před dotykem a prachem

Sklopný kryt - AH-ME 200X150X78 - 3240268

Kryt, k ochraně zapouzdřených konstrukčních dílů před dotykem a prachem

Krycí profil - AP-BTO 1,25 - 3281125

Krycí profil, délka: 46 mm, šířka: 1000 mm, výška: 9,8 mm, barva: průhledná

Krycí profil - AP-BTO 3,5 - 3281127

Krycí profil, délka: 50 mm, šířka: 1000 mm, výška: 9,8 mm, barva: průhledná

Krycí profil - AP-FTP METER - 3069899

Kryt, k zakrytí prostorů pro můstky u zkušebních zástrček FAME, dodávaná délka: 1 m

Nosič krytu - APH-UTWE 6 - 3069056

Nosič krytu, Šířka: 8,15 mm, Výška: 58,6 mm, Délka: 80,9 mm, Barva: šedá

Nosič krytu - APH-UTWE 6-2 - 3069057

Nosič krytu, Šířka: 8 mm, Výška: 56,6 mm, Délka: 80,9 mm, Barva: šedá

Spínací můstek - ASB 2-RTK/S - 0311281

Spínací můstek, rozteč: 8,2 mm, počet pólů: 2, barva: stříbrná

1 632 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť