Seznam produktů Příslušenství

Filtry

Počet výsledků: 47

Zaslepovací zástrčka - FBP 3+1 - 3069399

Zaslepovací zástrčka, rozteč: 8,2 mm, délka: 72,9 mm, šířka: 65,2 mm, počet pólů: 4, barva: oranžová

Zaslepovací zástrčka - FBP 4+1 - 3069405

Zaslepovací zástrčka, rozteč: 8,2 mm, délka: 72,9 mm, šířka: 74 mm, počet pólů: 5, barva: oranžová

Zaslepovací zástrčka - FBP 5+1 - 3069409

Zaslepovací zástrčka, rozteč: 8,2 mm, délka: 72,9 mm, šířka: 82,3 mm, počet pólů: 6, barva: oranžová

Zaslepovací zástrčka - FBP 6+1 - 3069406

Zaslepovací zástrčka, rozteč: 8,2 mm, délka: 72,9 mm, šířka: 90,5 mm, počet pólů: 7, barva: oranžová

Zaslepovací zástrčka - FBP 7+1 - 3069400

Zaslepovací zástrčka, rozteč: 8,2 mm, délka: 72,9 mm, šířka: 99 mm, počet pólů: 8, barva: oranžová

Zaslepovací zástrčka - FBP 8+1 - 3069407

Zaslepovací zástrčka, rozteč: 8,2 mm, délka: 72,9 mm, šířka: 107 mm, počet pólů: 9, barva: oranžová

Zaslepovací zástrčka - FBP 9+1 - 1029718

Zaslepovací zástrčka, rozteč: 8,2 mm, délka: 72,9 mm, šířka: 115 mm, počet pólů: 10

Zaslepovací zástrčka - FBP 10+1 - 1029719

Zaslepovací zástrčka, rozteč: 8,2 mm, délka: 72,9 mm, šířka: 123 mm, počet pólů: 11

Zaslepovací zástrčka - FBP 11+1 - 1029720

Zaslepovací zástrčka, rozteč: 8,2 mm, délka: 72,9 mm, šířka: 131 mm, počet pólů: 12

Zaslepovací zástrčka - FBP 12+1 - 3069408

Zaslepovací zástrčka, rozteč: 8,2 mm, délka: 72,9 mm, šířka: 139,5 mm, počet pólů: 13, barva: oranžová

47 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť