Seznam produktů Příslušenství

Filtry

Počet výsledků: 13

Propojovací prvek - PACT MCR-CB-42-12 - 2277530

Měděná pouzdra k vytvoření vodivého spojení u vodorovné montáže měničů proudu PACT. Velikost měděného pouzdra závisí na průměru vnitřního otvoru měniče proudu. Ø 42/12 mm pro PACT MCR-V2-5012-85-...

Propojovací prvek - PACT MCR-CB-28-12 - 2277543

Měděná pouzdra k vytvoření vodivého spojení u vodorovné montáže měničů proudu PACT. Velikost měděného pouzdra závisí na průměru vnitřního otvoru měniče proudu. Ø 28/12 mm pro PACT MCR-V2-3015-60-...

Propojovací prvek - PACT MCR-CB-21-12 - 2277556

Měděná pouzdra k vytvoření vodivého spojení u vodorovné montáže měničů proudu PACT. Velikost měděného pouzdra závisí na průměru vnitřního otvoru měniče proudu. Ø 21/12 mm pro PACT MCR-V1-21-44-...

Propojovací prvek - PACT MCR-CB-21- 8 - 2277569

Měděná pouzdra k vytvoření vodivého spojení u vodorovné montáže měničů proudu PACT. Velikost měděného pouzdra závisí na průměru vnitřního otvoru měniče proudu. Ø 21/8 mm pro PACT MCR-V1-21-44-...

Kryt - PACT MCR-ETC-60 - 2277572

Zakrytí sekundárních svorek pro zvýšení vzdušných drah a drah plazivých proudů u ležatých montáží, délka 60 mm pro PACT MCR-V1-21-44-...

Kryt - PACT MCR-ETC-75 - 2277585

Zakrytí sekundárních svorek pro zvýšení vzdušných drah a drah plazivých proudů u vodorovných montáží, délka 75 mm pro PACT MCR-V2-3015-60-... a PACT MCR-V2-5012-85-...

Izolační díl - PACT MCR-ICAP - 2277608

Izolační krytky, na ochranu proti nechtěnému dotyku upevňovacích šroubů.

Montážní materiál - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

Rychloupevnění měniče umožňuje bleskovou montáž měniče proudu PACT na přípojnici. Instalaci lze provést jednoduše silou prstu - kompletně bez použití nářadí. Fixační kolíky: 40 mm, přídržná spona: 13 mm

Montážní materiál - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

Rychloupevnění měniče umožňuje bleskovou montáž měniče proudu PACT na přípojnici. Instalaci lze provést jednoduše silou prstu - kompletně bez použití nářadí. Fixační kolíky: 65 mm, přídržná spona: 13 mm

13 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť