Seznam produktů Příslušenství

Filtry

Počet výsledků: 44

Zaslepovací zástrčka - FBP 3+1 - 3069399

Zaslepovací zástrčka, rozteč: 8,2 mm, délka: 72,9 mm, šířka: 65,2 mm, počet pólů: 4, barva: oranžová

Zaslepovací zástrčka - FBP 4+1 - 3069405

Zaslepovací zástrčka, rozteč: 8,2 mm, délka: 72,9 mm, šířka: 74 mm, počet pólů: 5, barva: oranžová

Zaslepovací zástrčka - FBP 5+1 - 3069409

Zaslepovací zástrčka, rozteč: 8,2 mm, délka: 72,9 mm, šířka: 82,3 mm, počet pólů: 6, barva: oranžová

Zaslepovací zástrčka - FBP 6+1 - 3069406

Zaslepovací zástrčka, rozteč: 8,2 mm, délka: 72,9 mm, šířka: 90,5 mm, počet pólů: 7, barva: oranžová

Zaslepovací zástrčka - FBP 7+1 - 3069400

Zaslepovací zástrčka, rozteč: 8,2 mm, délka: 72,9 mm, šířka: 99 mm, počet pólů: 8, barva: oranžová

Zaslepovací zástrčka - FBP 8+1 - 3069407

Zaslepovací zástrčka, rozteč: 8,2 mm, délka: 72,9 mm, šířka: 107 mm, počet pólů: 9, barva: oranžová

Zaslepovací zástrčka - FBP 12+1 - 3069408

Zaslepovací zástrčka, rozteč: 8,2 mm, délka: 72,9 mm, šířka: 139,5 mm, počet pólů: 13, barva: oranžová

Koncový držák - E-UTWE 6 - 3069055

Koncový držák, šířka: 8,2 mm, výška: 64 mm, materiál: PA, délka: 80,8 mm, barva: šedá

Nosič krytu - APH-UTWE 6 - 3069056

Nosič krytu, šířka: 8,15 mm, výška: 58,6 mm, materiál: PA, délka: 80,9 mm, barva: šedá

Taška na zavěšení - FAME-BAG 260 - 3069520

Taška na zavěšení, pro zástrčky FAME s šířkou do 261 mm, délka: 220 mm, šířka: 290 mm, výška: 115 mm, barva: černá

44 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť