Seznam produktů Příslušenství

Filtry

Počet výsledků: 7

Nabíjecí přístroj - RFMARK HF POWER LINK STATION - 5148013

Nabíjecí stanice a stanice datové výměny s náhradní baterií. Spojovací stanice obsahuje připojení pro USB 2.0 a Ethernet, nabíječku, síťový modul a síťový kabel (EU/UK)

Nabíjecí přístroj - RFMARK UHF POWER LINK STATION - 5148014

Nabíjecí stanice a stanice datové výměny s náhradní baterií. Spojovací stanice obsahuje připojení pro USB 2.0 a Ethernet, nabíječku, síťový modul a síťový kabel (EU/UK/US/CN)

Akumulátor - RFMARK HF/ACCU - 5148015

Lithium-iontový akumulátor s výkonem 2600 mAh při 7,4 V

Akumulátor - RFMARK UHF/ACCU - 5148016

Lithium-iontový akumulátor s výkonem 2260 mAh při 3,7 V

Příslušenství - RFMARK HF PROTECTION CASE - 5148017

Ochranná taška s páskem proti vodě (žádná
dotyková obrazovka k dispozici)

Taška na nástroje, nevybavená - RFMARK HF/BELTPOUCH - 5148018

Taška na pásek, s páskem, ovladatelná dotyková obrazovka

Taška na nástroje, nevybavená - RFMARK UHF/BELTPOUCH - 5148021

Taška na pásek, s páskem, ovladatelná dotyková obrazovka

7 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť