Seznam produktů Technika připojení přístroje AC

Filtry

Počet výsledků: 21

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



Přístrojový konektor zezadu stěny - PRC 3-FT25-MC4 150 FE - 1410531

Přístrojový konektor PRC, černý, 3pólový, 690 V (IEC 61984), 32 A, lisovaný spoj, 4,0 mm² s délkou vedení 150 mm, koncovka vodiče s izolačním límcem

Přístrojový konektor zezadu stěny - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Držák kontaktu PRC bez kontaktů, černý, 3pólový, 690 V / 35 A, pro lisovací dutinkové kontakty 2,5 mm² ... 6 mm²

Přístrojový konektor zezadu stěny - PRC 5-FT25-MC - 1409206

Držák kontaktu PRC bez kontaktů, černý, 5pólový, 690 V / 30 A, pro lisovací dutinkové kontakty 2,5 mm² ... 6 mm²

Přístrojový konektor zezadu stěny - PRC 5-FT25-MC2,5-150 - 1409211

Přístrojový konektor PRC, černý, 5pólový, 690 V (IEC 61984), 24 A, lisovaný spoj, 2,5 mm² s délkou vedení 150 mm, na konci hladce ustřiženo

Přístrojový konektor zezadu stěny - PRC 5-FT25-MC4-150 - 1409212

Přístrojový konektor PRC, černý, 5pólový, 690 V (IEC 61984), 32 A, lisovaný spoj, 4,0 mm² s délkou vedení 150 mm, na konci hladce ustřiženo

Přístrojový konektor zezadu stěny - PRC 5-FT25-MC6-150 - 1409213

Přístrojový konektor PRC, černý, 5pólový, 690 V (IEC 61984), 35 A, lisovaný spoj, 6,0 mm² s délkou vedení 150 mm, na konci hladce ustřiženo

Přístrojový konektor zezadu stěny - PRC 3-FT25-MC2,5-150 - 1409219

Přístrojový konektor PRC, černý, 3pólový, 690 V (IEC 61984), 24 A, lisovaný spoj, 2,5 mm² s délkou vedení 150 mm, na konci hladce ustřiženo

Přístrojový konektor zezadu stěny - PRC 3-FT25-MC6-150 - 1409221

Přístrojový konektor PRC, černý, 3pólový, 690 V (IEC 61984), 35 A, lisovaný spoj, 6,0 mm² s délkou vedení 150 mm, na konci hladce ustřiženo

Držák kontaktů - VC-AMC 4 - 1583877

Nosiče kontaktu pro lisovací kolíkové kontakty, 3+PEpólový, 690 V / 70 A, k zasunutí do montážní stěny

Lisovací kontakt - IPCC 16-16-MT - 1733367

Samostatný lisovací kolíkový kontakt pro pružné vodiče s průřezem 16 mm². Lisovatelné jen strojově, nikoli ručními lisovacími kleštěmi.

21 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť