Na všechny tiskové zprávy

Nejvýkonnější napájení na trhu

28.11.2019

Napájení QUINT POWER 40 A na nosné liště  

QUINT POWER 40 A s nejvýkonnějším výstupem

S novými napájecími zdroji QUINT POWER s výstupním proudem 40 A nabízí společnost Phoenix Contact nejvýkonnější napájení na trhu. Přesvědčte se o nových inovativních funkcích.

Jednofázový přístroj s vícestupňovým PFC na vstupu optimalizuje účinnost v celém rozsahu výkonů pro zajištění dlouhé životnosti. Třífázový přístroj nevytváří zapínací proud a zabraňuje tak nežádoucí reakci předřazené pojistky po krátkém výpadku sítě.

Zajistěte vysokou dostupnost zařízení pomocí napájecích zdrojů QUINT POWER. Pro snadné rozšíření vašeho zařízení využijte statický boost o velikosti až 125 procent jmenovitého proudu. Kromě toho máte k dispozici dynamický boost pro spouštění vysokých zátěží až do dvojnásobku jmenovitého proudu po dobu až 5 sekund. SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology) dodá šestinásobek jmenovitého proudu po dobu až 15 ms, čímž selektivně zajistí reakci standardních jističů. Paralelně připojené spotřebiče pracují dále.

Vstupní strana s integrovanou plynovou bleskojistkou zajišťuje vysokou odolnost proti rušení až do napětí 6 kV a záložní dobu výpadku sítě po dobu minimálně 20 ms.

Rozsáhlá signalizace pomocí analogových, digitálních a reléových kontaktů navíc umožňuje preventivní dohled funkcí vašeho zařízení. Hlášení o důležitých provozních stavech obdržíte dřív, než dojde k chybě.

Nakonfigurujte si napájení podle svých potřeb. Individuálně upravte prahové hodnoty hlášení a charakteristiky svým potřebám a objednávejte již od 1 kusu.

Rozšířený rozsah teplot od -40 °C do +70 °C umožňuje flexibilní použití přístroje i v prostředí s extrémními okolními podmínkami.


PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť