Na všechny tiskové zprávy

Dvouřadé konektory desek plošných spojů

06.02.2020

Nové dvouřadé konektory desek plošných spojů  

Nové dvouřadé konektory desek plošných spojů

Stíněné konektory desek plošných spojů řady stávající produktový program společnosti Phoenix Contact v rastru 2,54 mm.

Dvouřadé konektory řady DMCC umožňují díky svému stínění EMC spolehlivý přísun dat a výkonu do zařízení – prostřednictvím jediného kabelu Ethernet (PoE).

Konektory s lisovaným připojením jsou vhodné pro průřezy vodičů od 0,14 do 0,75 mm² a jsou konstrukčně dimenzovány pro proudy / napětí do 6 A / 160 V. Dvoupólové konektory a kontaktní lišty v provedení se čtyřmi kontakty poskytují díky své kompaktní konstrukční velikosti řešení pro aplikace s kriticky malým volným prostorem. Volitelně dodávaný nástroj umožňuje ruční nebo automatické vytváření lisovaných spojů.


PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470