Na všechny tiskové zprávy

S flexibilním instalačním systémem připojíte výkon v poli rychleji

09.03.2017

Instalační systém QPD  

Nekomplikovaný instalační systém QPD

V náročném prostředí musíte rozvést energii i při náročných podmínkách okolí. Zde nalezne využití instalační systém QPD od společnosti Phoenix Contact jako robustní řešení pro rozvod energie.

Instalace probíhá snadno, rychle, flexibilně. Vaše časová úspora na místě činí až 80 %. S komfortním zářezovým spojem IDC můžete bez speciálního nástroje připojit až 5 x 6,0 mm². Přeneste bez problému napětí až 690 V a proudy do 40 A. Díky vysokému krytí IP68/IP69K zajišťuje instalační systém i v náročném prostředí požadované bezpečné a odolné spojení. Rodina produktů instalačního systému QPD zahrnuje konektory a spojky vedení, H- a T-rozvodky i stěnové průchodky. Takto můžete realizovat svoji individuální instalaci až k určenému místu.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť