Na všechny tiskové zprávy

Více prostoru propojení u robustních konektorů

10.10.2019

Vysoká pouzdra HEAVYCON STANDARD série B  

Robustní konektory s větším prostorem pro propojení jsou ideální pro modulární aplikace

Nové vysoké kryty patice a pouzdra konektoru série B konektorů HEAVYCON STANDARD společnosti Phoenix Contact se obzvláště hodí pro vaše modulání aplikace.

Díky vyššímu provedení a větším kabelovým vývodům v M50 nabízejí více prostoru k propojení. Můžete tak snadno připojit větší průměry vodičů a kabelové svazky. Robustní pouzdra jsou vyrobena z vysoce kvalitního hliníkového odlitku a vyznačují se vysokou odolností proti korozi. Odolávají vibracím a mechanickému zatížení a jsou spolehlivě těsná podle krytí IP 66 / IP 67. Díky vodivému povrchu a těsněním se vyznačuje také elektromagnetickou kompatibilitou. Vysoké konektory HEAVYCON jsou k dispozici ve velikostech B6 až B24. Jsou vesměs kompatibilní se standardem trhu. S novými odpovídajícími kontaktními vložkami pro vícepólová použití jednoduše připojíte až 46 signálních kontaktů v jednom konektoru B24. Instalace probíhá přímo a bez nástrojů s technologií připojení push-in. Kompaktní svorková komora kontaktních vložek push-in zajišťuje vysokou hustotu integrace, čehož bylo dosud možné dosáhnout pouze klasickým lisovaným spojem.


PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470