Na všechny tiskové zprávy

Pouzdro elektroniky pro vestavěné systémy

09.03.2017

Pouzdro elektroniky pro vestavěné systémy  

Pouzdro elektroniky pro vestavěné systémy

Phoenix Contact prezentuje nová pouzdra elektroniky speciálně pro vestavěné systémy.

Díky vyjímatelným bočním stěnám dovolují univerzální pouzdra elektroniky UCS modulární řešení elektroniky v konstrukčních výškách 47 mm a 67 mm. Pouzdra v krytí IP40 chrání individuální a standardní desky plošných spojů spolehlivě před vnikajícími cizími tělesy. Designová pouzdra můžete použít jako stolní, stěnová pouzdra nebo pouzdra na nosnou lištu. Pouzdra elektroniky jsou vyrobena z polykarbonátu (UL V0) a hodí se pro široký teplotní rozsah od -40 °C do +85 °C. Modulární konstrukce s volně mezi sebou kombinovatelnými díly pouzdra snižuje vaše náklady na logistiku a umožňuje jednoduchou integraci individuálních rozhraní pro přenos signálu, dat a výkonu.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť