Na všechny tiskové zprávy

Řízené přepínače pro ploché rozvaděče

28.11.2019

Řízené přepínače s osmi a 16 porty  

Řízené přepínače v ploché kovové skříňce

Produktová řada řízených přepínačů od společnosti Phoenix Contact nyní zahrnuje také varianty s kovovou skříňkou a směřováním portů dolů pro použití v plochých rozvaděčích.

Řízené přepínače série 2400/2500 nabízejí celou řadu funkcí, variant a schválení pro aplikace automatizace.

S funkcemi Profinet a přednastavenými variantami pro Profinet jsou také vhodné pro použití v sítích Profinet třídy B. Přepínače lze snadno konfigurovat pomocí webové správy, tlačítka režimu, SD karty, SNMP, CLI nebo Profinetu. Celá řada podporovaných protokolů redundance, jako jsou RSTP, MRP nebo LACP, umožňuje konfiguraci spolehlivé sítě. Četné bezpečnostní funkce navíc zajišťují ochranu před neoprávněným přístupem k přístroji a k datové komunikaci. 


PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470