Na všechny tiskové zprávy

Robustní kontaktové lišty s pájenými kotvami

15.09.2016

Robustní kontaktové lišty s pájenými kotvami  

Pro dodatečnou stabilitu: kontaktové lišty PC 5 s pájenými kotvami

Společnost Phoenix Contact přináší na trh nové kontaktové lišty pro konektory desek plošných spojů řady PC 5.

Kontaktové lišty v rozteči 7,62 mm disponují bočními přírubami s pájenými kotvami na spodní straně. Díky těmto pájeným kotvám můžete spolehlivě vyloučit chybné zasunutí a kontaktovou lištu obzvlášť stabilně připájet. Řada PC 5 se proto optimálně hodí pro aplikace se zvýšeným mechanickým zatížením. Kontaktové lišty jsou vytvořeny pro proudy do 41 A a napětí do 630 V (UL: 300 V). Dvou až šestipólová provedení jsou vhodná pro všechny konektory řady PC 5 se zajištěním nebo bez zajištění Click an Lock. Pro bezpečné a pohodlné připojení vodiče jsou k dispozici konektorové díly se šroubovým nebo pružinovým připojením.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť