Na všechny tiskové zprávy

Nová pouzdra elektroniky pro ovládání

18.08.2016

Řada pouzder ME-IO  

ME-IO: optimální systémové řešení pro konstrukční skupiny elektroniky střižené na míru

Phoenix Contact rozšiřuje řadu pouzder ME-IO o varianty s konstrukční šířkou 37,6 mm a 75,2 mm.

Nová pouzdra mohou desky plošných spojů uchytit svisle a vodorovně. Poskytují velké čelní plochy pro volitelné displeje, ovládací prvky nebo datová rozhraní. Varianty v provedení L dovolují navíc jednoduchou integraci připojení RJ 45 nebo D-SUB při instalacích rozváděčů s kritickými prostorovými poměry. Řada pouzder je proto optimálně vhodná pro komplexní úlohy ovládání a komunikace. S více než 100 systémovými komponenty, různými provedeními pouzder a vhodným příslušenstvím jako výkyvnými označovacími kryty nabízí výrobcům přístrojů ME-IO optimální systémové řešení pro konstrukční skupiny elektroniky střižené na míru.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť