Na všechny tiskové zprávy

PC box a panelové PC pro základní aplikace

13.11.2019

Průmyslový počítač BL2 BPC 3100  

Nový průmyslový počítač BL2 BPC 3100

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio průmyslových PC o řadu x100. Zahrnuje konfigurovatelné PC boxy a panelová PC v různých výkonových třídách od procesorů Intel Atom až po Intel Core i7.

Panelové počítače jsou k dispozici ve velikostech obrazovky 15,6 až 21,5 palce a disponují 10bodovým multidotykovým rozhraním. Panely jsou k dispozici také jako ploché obrazovky, které lze jako odsazené ovládací jednotky instalovat až 90 metrů od počítače.

Počítače série x100 jsou pasivně chlazené systémy v celokovovém provedení, a proto jsou mimořádně vhodné pro průmyslové aplikace. Systémy jsou založeny na nejnovější technologii Intel, a proto jsou nejen energeticky účinné, ale jsou rovněž vhodné pro operační systémy Windows 10. Tato kombinace moderního hardwaru a softwaru poskytuje vysokou uživatelskou zkušenost a součastně nákladově optimalizované portfolio.


PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470