Na všechny tiskové zprávy

Robustní výkonové konektory pro aplikace Profinet

09.03.2017

Robustní výkonové konektory pro aplikace PROFINET  

Robustní výkonové konektory pro aplikace PROFINET

S novým výkonovým konektorem řady Push-Pull ADVANCE od společnosti Phoenix Contact přenášíte bezpečně a spolehlivě výkony do 16 A / 24 V.

Zásuvný princip jednodílného pouzdra ze zinkového tlakového odlitku odpovídá datovému konektoru Push-Pull. Proto jsou nové konektory v krytí IP65/67 vhodné zejména pro průchodnou kabeláž PROFINET v průmyslovém prostředí. Dodatečnou bezpečnost nabízí integrovaný systém zajištění, který spolehlivě zabraňuje nechtěnému uvolnění konektorů. Konektory jsou dostupné ve dvou provedeních pro průměr kabelu od 6,5 mm do 9,5 mm i od 9 mm do 13 mm.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť