Na všechny tiskové zprávy

Kompaktní svornice pro instalace v budovách

24.07.2017

Instalační svornice Push-in  

Kompaktní svornice pro instalace v budovách pro vodiče 16 mm²

S novými instalačními svornicemi Push-in PTI 16/S od společnosti Phoenix Contact propojíte instalace v budovách jednoduše a bez použití nástrojů na nejmenším prostoru.

Prostorově úsporné svornice s šířkou svornice pouhých 10,2 mm jsou kompatibilní se všemi instalačními svornicemi od společnosti Phoenix Contact a rozšiřují produktový program pro vodiče do 16 mm². Dvojitý prostor pro funkční prvek zajišťuje jednoduchý rozvod potenciálu a disponuje možností vyzkoušení 2,3 mm. Oddělení neutrálního vodiče provedete pomocí bezšroubového kluzáku se zacvaknutím. Všechny vlastnosti systému řadových svornic CLIPLINE complete se používají i u instalačních svornic PTI. Patří sem velkoplošný popis všech bodů sevření a standardizované příslušenství zásuvných můstků a zkoušecí příslušenství.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť