Na všechny tiskové zprávy

Rádiový systém podporuje kabelovou síť

15.09.2016

Vícebodový multiplexor  

Kombinovaný provoz v libovolných frekvenčních pásmech

Nové stanice Radioline RAD-RS485-IFS spojené kabely jsou nyní plně podporovány i ve všech rádiových modulech Radioline.

To platí pro celosvětově použitelné frekvenční pásmo 2,4 GHz, frekvenční pásmo 868 MHz vhodné pro Evropu nebo 900 MHz obvyklé pro Severní Ameriku a Kanadu. Díky aktualizaci firmwaru hlavních rádiových modulů lze konstruovat kombinované sítě, které sestávají z rádiových stanic a stanic propojených kabely. Všechny vlastnosti jako jednoduché přiřazení informací V/V přes rýhovaná kolečka jsou k dispozici v celé síti. Kromě kombinovaného provozu s rádiovým systémem je možné provozovat komunikační moduly RAD-RS485-IFS také jako vícebodové multiplexory prostřednictvím dvoudrátového spojení RS-485 nebo stand-alone na Masteru Modbus/RTU. Díky galvanickému oddělení kanál ke kanálu a rozšířeným teplotním podmínkám od -40 °C do +70 °C jsou rozšiřující moduly V/V vhodné pro robustní použití v aplikacích 24/7. Systém Radioline je doplněn rozsáhlým balíkem aprobací se schváleními ATEX, IECEx a UL.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť