Na všechny tiskové zprávy

Prostorově a časově úsporné připojování snímačů

06.02.2020

Svorky PTIO pro připojování bezdotykových snímačů / akčních členů  

Prostorově úsporné zapojování bezdotykových snímačů a akčních členů s konstrukční šířkou pouze 3,5 mm

Nové svorky PTIO 1,5 pro připojování bezdotykových snímačů / akčních členů, které jsou nabízeny společností Phoenix Contact, mají šířku pouze 3,5 mm a jsou vhodné zejména při vytváření propojení mezi vašimi moderními strojními řídicími systémy. Poskytují vám možnost prostorově úsporného připojování snímačů se dvěma signálními výstupy.

Všechny dvoupólové snímače, včetně PE, jsou zapojeny pouze v jedné svorce. Díky technice přímé zástrčky Push-in bez potřeby použití nářadí umožňují svorky PTIO časově úsporné připojování vodičů.

Flexibilní napájení se uskutečňuje pomocí napájecích svorek se shodným obrysem. Kladný/záporný potenciál lze rozvádět pomocí můstků, a tím snižovat složitost zapojení. Jednoznačné popisování všech úrovní poskytuje přehlednost. Promocí standardního příslušenství systému řadových svorek Clipline complete navíc dosáhnete snížení nákladů na vedení skladových zásob.


PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť