Na všechny tiskové zprávy

Datové konektory pro Ethernet a Profinet

13.11.2019

Datové konektory pro Ethernet a PROFINET  

Datové konektory pro Ethernet a PROFINET

Společnost Phoenix Contact doplňuje svůj program kulatých konektorů pro přenos dat: Nové, dvoudílné přístrojové konektory konstrukční velikosti M8 jsou vhodné zejména pro kompaktní zařízení, jako jsou ovládací jednotky SCADA nebo kamerové systémy.

Čtyřpólové zdířkové kontakty jsou provedeny v kódování D a umožňují přenos dat rychlostí až 100 MBit/s (CAT5 dle IEEE 802.3) v prostředí Ethernet a PROFINET. Pro montáž do stěny zařízení jsou k dispozici závitová nebo lisovaná pouzdra pro mechanicky stabilní šroubení portu. V zasunutém stavu přístrojové konektory splňují stupeň ochrany IP67. Pro vysoké požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) jsou k dispozici speciální stíněná provedení. Přístrojové konektory M8 jsou standardizovány podle normy IEC 61076-2-114 a jsou vhodné pro proud do velikosti 4 A a napětí do 60 V.


PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470