Na všechny tiskové zprávy

Univerzální svornice pro hliníkové a měděné vodiče

10.10.2019

Univerzální svornice UBAL pro hliníkové vodiče  

Rychlá instalace hliníkových a měděných vodičů do svornic UBAL ALCU

Do nových svornic UBAL Al/Cu značky Phoenix Contact schválené společností UL je možné rychle a snadno nainstalovat hliníkové a měděné vodiče.

Pro zjednodušení přípravy vodiče jsou kontaktní komory předem namazány antioxidačními prostředky. Těleso svorky je vyrobeno ze slitiny hliníku. Tento bezolovnatý cínový povrch umožňuje připojení hliníkových i měděných vodičů do jedné svornice.

Bezúdržbové připojení šroubu s vnitřním šestihranem pomocí momentového klíče vytváří spojení vodičů s vysokým utahovacím momentem. Těleso svorky je vhodné pro připojení tuhých a vícedrátových hliníkových a měděných vodičů do 240 mm².

Kromě svornice UBAL 240 lze všechny varianty namontovat na standardní montážní lištu nebo přímo na montážní desku. Vysokou bezpečnost zajišťují uzávěry s ochranou. Univerzální svornice jsou testovány zkratovou zkouškou podle normy EN 61238-1 třída A.


PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470