Na všechny tiskové zprávy

Výměnný svodič blesku s předjištěním

08.06.2015

Svodič blesku FLASHTRAB-SEC-Hybrid  

První výměnný svodič blesku s integrovaným předjištěním

Svodiče blesku FLASHTRAB-SEC-HYBRID od společnosti Phoenix Contact jsou celosvětově první výměnné svodiče blesku Typ 1 bez následného proudu sítě s integrovaným přejištěním svodiče.

Produkty jsou založeny na Safe Energy Control Technology (SEC) od společnosti Phoenix Contact, která umožňuje bezpečné ovládání i nejvyšších svodových proudů. S novým mechanismem Push-Pull je jednoduché vytáhnout konektory ochranných přístrojů a po zasunutí zapadnou zabezpečeny proti otřesům do základny. Díky integrovanému předjištění probíhá instalace svodiče blesku jednoduše a flexibilně. Oproti instalacím s oddělenými předjištěními ušetří nové přístroje až 60% místa i náklady na propojení a umožňují volbu místa montáže. Svodič blesku Typ 1 je vhodný pro použití v systémech napájení 230/400 V bez předjištění.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť