Na všechny tiskové zprávy

Pravoúhlá svornice desky plošných spojů pro přístroje na nosnou lištu

18.08.2016

Pravoúhlá svornice desky plošných spojů pro přístroje na nosnou lištu  

Optimálně vhodné pro přístroje na nosnou lištu: úhlové svornice desky plošných spojů FKDSO 2,5/ -L1 a -R1

Phoenix Contact prezentuje nové svornice desky plošných spojů řady FKDSO 2,5/..L1 a -R1. Dle volby v provedení zahnutém doprava nebo doleva dovolují pravoúhlé směřování k desce plošných spojů.

Tím jsou svornice v rozteči 5 mm obzvláště vhodné pro přístroje montovatelné na nosnou lištu, neboť lze vývod vodiče flexibilně integrovat do designu přístroje podle specifikace zákazníka. 1- až 4pólové svornice desky plošných spojů se hodí pro proudy do 20 A a napětí do 320 V. Pomocí pohodlného pružinového připojení push-in s barevně odlišeným ovládacím tlačítkem je možné jednoduše a spolehlivě připojit vodiče s průřezy mezi 0,2 mm² a 2,5 mm².


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť