Na všechny tiskové zprávy

Přesně přizpůsobený systému

10.10.2019

Předem nakonfigurovaný přístrojový jistič CBMC  

Výrobní přednastavený přístrojový jistič přesně vhodný pro danou aplikaci

Nové varianty vícekanálových elektronických přístrojových jističů CBMC ... S-R-C můžete objednat na míru vašemu systému.

Kromě toho lze stav zařízení sledovat vzdáleně a spuštěné kanály lze znovu zapnout pomocí integrovaného výstupního stavu a resetovacího vstupu. Nové varianty tak sjednocují dvě funkce v jednom přístroji – můžete využívat úspory času během instalace a možnosti přístroj resetovat na dálku. Ušetříte tak náklady při uvedení do provozu a výdaje na servis.

Nenechte si ujít zavedené funkce, jako je ovládání jedním tlačítkem pomocí tlačítka s kontrolkou LED a elektronické zajištění, díky kterému zabráníte nechtěným změnám v aktuálních hodnotách. Tyto vlastnosti jsou samozřejmě použity i u nových produktů.

Kromě toho existuje také varianta, která splňuje požadavky NEC třídy 2. Přístrojové jističe můžete získat již od 1 kusu.


PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470