Na všechny tiskové zprávy

Modulární a kompaktní pouzdro konektoru pro lisované kontakty

13.11.2019

Pouzdro konektoru pro lisované kontakty  

Pouzdra konektoru se používají u zásuvných řadových svornic.

Kompaktní pouzdra konektorů CP od společnosti Phoenix Contact jsou mimořádně vhodná pro plně automatizovanou výrobu kabelových svazků a osazení pouzdra konektoru.

Dobré možnosti použití nabízejí také při zpracování vodičů s automatickým procesem lisování. Při výrobě modulárních konstrukcí zařízení a jejich uvádění do provozu je s pouzdry konektorů dosahováno úspory času.

Volitelně lze namontovat západky a odlehčení v tahu. Pouzdra konektorů s šířkou dělení 5,1 mm se používají u zásuvných řadových svornic 2,5 mm².


PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470