Na všechny tiskové zprávy

Bezpečné a rychlé napájení přístrojů

06.02.2020

Zásuvné rozvodky energie řady PRC  

Zásuvné rozvodky energie řady PRC

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje spektrum použitelnosti svých plastových kulatých konektorů řady PRC o předem sestavené rozvaděče energie.

Rozvodné skříně jsou odolné proti povětrnostním vlivům a provedené se stupněm ochrany IP69. Díky tomu je produktová řada vhodná zejména pro výkonové napájení zařízení používaných ve vnitřním i venkovním prostředí.

Jednofázová provedení jsou vybavena jedním třípólovým vstupem a dvěma třípólovými výstupy. Třífázové rozvaděče poskytují jeden pětipólový vstup a tři pětipólové výstupy. Dělič fází, který je rovněž součástí nabídky, umožňuje rozdělování třífázového vstupu na tři jednofázové výstupy. Celá řada je dimenzována pro jmenovité proudy do 32 A a jmenovitá napětí do 400 V (AC).


PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470