Na všechny tiskové zprávy

Těžké konektory pro každý požadavek

08.06.2015

Těžké konektory HEAVYCON complete  

Správný konektor pro každou aplikaci

Těžké konektory rodiny produktů HEAVYCON complete od společnosti Phoenix Contact spolehlivě těsní do krytí IP69K.

S kombinovatelnými pouzdry tří různých kontrukčních řad a vhodnými kontaktovými vložkami existuje vhodné konektorové spojení pro každý požadavek. Řada STANDARD nabízí široký sortiment robustních kovových pouzder s různými směry kabelového vývodu a zajištěními. Flexibilně výkyvný bajonetový uzávěr řady EVO umožňuje volitelný směr kabelového vývodu a rozmanité varianty a tím i snížení nákladů na skladování až o 70 procent. Pouzdra řady ADVANCE jsou díky přímému šroubovému zámku bez montážní základny nejen finančně úspornější, ale disponují i obzvláště dlouhou životností a robustností. Všechny komponenty se dají individuálně kombinovat a flexibilně modifikovat, doplňovat nebo měnit.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť