Na všechny tiskové zprávy

Čtyři vodiče na nejmenším prostoru

27.03.2017

Vícevodičová svornice PT 2,5/S-QUATTRO  

Kompaktní svornice pro čtyři vodiče s přípojkou Push-in

Svornice pro čtyři vodiče PT 2,5/S-Quattro s přípojkou Push-in od společnosti Phoenix Contact jsou nyní ještě menší a potřebují méně místa v rozváděči.

Díky kompaktnímu provedení nabízí vysokou hustotu propojení. V jedné průchozí svornici je možné připojit až čtyři vodiče do 2,5 mm². Propojení předem osazených vodičů probíhá bez použití nástrojů rychle a jednoduše. Navíc jsou k dispozici i obrysově shodné svornice ochranného vodiče. I tyto vícevodičové svornice se vyznačují dvojitým prostorem pro funkční prvek se zásuvnými můstky pro jednoduchý rozvod potenciálu a velkoplošnými možnostmi popisu. Každou cestu proudu lze vyzkoušet u svornic individuálně. Jednotným použitím příslušenství ze systému řadových svornic CLIPLINE complete jsou vyloučeny další náklady na logistiku.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť