Na všechny tiskové zprávy

Modulární konektory D-SUB pro individuální aplikace

15.09.2016

Držák kontaktu D-SUB pro signály, data a výkon  

Pro individuální aplikace: držák kontaktu D-SUB pro signály, data a výkon

Nové držáky konektoru a pouzdra konektoru jsou nyní k dispozici pro program konektorů D-SUB od společnosti Phoenix Contact.

Kontaktové vložky se schválením UL pro přenos signálu, dat a výkonu se hodí pro provedení D-SUB 9, 15 a 25. Standardní, high density a hybridní vložky umožňují individuální řešení přenosu s 9 až 44 póly. Program zahrnuje trnové a dutinkové kontakty a provedení kabelového připojení s pájecími trny, pájecími kalíšky nebo plochým pásmem. Vysoký komfort připojení nabízí vhodná pouzdra konektoru z plného kovu nebo plastu s kovovou slitinou. Pouzdra v krytí IP20 jsou k dostání s přímým nebo zahnutým kabelovým vývodem. Jsou zajištěna s přístrojovou stěnou pomocí šroubu nebo obzvláště montážně přívětivým systémem západkové pružiny.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť