Na všechny tiskové zprávy

Výkonný měnič DC/DC

13.11.2019

Měnič QUINT4 DC/DC  

Nový měnič QUINT4 DC/DC

Nová generace měničů DC/DC produktové řady Quint nabízí více než regulované stejnosměrné napětí. Zařízení kombinují funkce měniče DC/DC s vlastnostmi výrobku napájení Quint Power. To je na trhu jedinečné řešení.

Nové měniče Quint DC/DC disponují dynamickou rezervou výkonu. Pro spuštění těžkých zátěží dodává dynamický boost dvojitý výstupní výkon po dobu 5 sekund. Technologie SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology) prostřednictvím 6násobného jmenovitého proudu poskytuje dostatečný proud po dobu 15 ms, aby spolehlivě a hospodárně jistila vaše DC proudové obvody. Standardní jističe jsou selektivně zapnuty a paralelně připojené spotřebiče pracují dále. Statický boost s trvalým výkonem až 125 % umožňuje snadné rozšíření zařízení.

Rozsáhlá signalizace s analogovými, digitálními a reléovými kontakty navíc umožňuje preventivní monitorování funkcí systému. Možné změny v provozu jsou včas detekovány a je preventivně předcházeno chybám.

Novinkou je navíc svobodná volba mezi technologií push-in a technikou šroubového připojení. Schválení IECEx navíc umožňuje použití v oblastech s nebezpečím výbuchu. Díky velkému rozsahu teplot od −25 °C do +70 °C lze zařízení flexibilně používat. Pracují dokonce při okolních teplotách −40 °C. Prahy hlášení a charakteristiky můžete přizpůsobit individuálně přes rozhraní NFC.


PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470