Na všechny tiskové zprávy

Šroubový uzávěr pouzdra M12 pro dvoudílné přístrojové porty

18.08.2016

Šroubové uzávěry pouzder M12 pro držák kontaktu SMD  

Pro více tolerance: šroubový uzávěr pouzdra M12 pro dvoudílné přístrojové porty

Phoenix Contact rozšiřuje svůj program šroubových uzávěrů pouzdra pro dvoudílné přístrojové konektory SMD.

Nové šroubové uzávěry M12 k montáži se západkou zezadu stěny vyrovnávají u dvoudílných přístrojových portů výrobní tolerance mezi deskou plošných spojů a pouzdrem způsobené v důsledku procesu. Můžete tak zabránit působením sil na pájená místa SMD a spojit komfort automatických pájených procesů s bezpečností definovaných připojení přístroje. Šroubové uzávěry pouzder pro nosiče dutinkových kontaktů jsou k dispozici pro různé tloušťky stěn mezi 0,9 mm a 3,0 mm. Lze je jednoduše integrovat do standardních stěnových výřezů a namontovat vhodnými barevnými fixovacími pouzdry bez použití nástrojů.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť