Na všechny tiskové zprávy

Odolné etikety pro potravinářský průmysl

13.11.2019

Detekovatelná plastová etiketa pro potravinářský průmysl  

Detekovatelná plastová etiketa pro potravinářský průmysl

Laserovým popisováním vytvoříte mimořádně kvalitní a robustní označení. Nová produktová řada LS-EML-D od společnosti Phoenix Contact zahrnuje pro toto zpracování bílé a stříbrné popisovače z dvouvrstvého plastu.

Etikety lze detekovat díky integrované hliníkové vrstvě. Vzhledem ke schválení ISEGA jsou mimořádne vhodné k označování různých provozních prostředků při výrobě řídicích jednotek, zařízení a rozvaděčů v potravinářském průmyslu.

Vysoká přilnavost etiket umožňuje nalepení na drsné, strukturované a nízkoenergetické povrchy. Rozsah teplot použití nových etiket je od −40 °C do +120 °C.

S termotransferovými kotoučovými tiskárnami od společnosti Phoenix Contact provedete popisky vašich etiket spolehlivě a úsporně. Etikety potištěné barvicí páskou TM-RIBBON 110-EX vykazují vysokou odolnost vůči rozpouštědlům, agresivním čisticím prostředkům, acetonu a etanolu.


PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Další informace